text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles series pgi y pbg

Manómetros para Procesos y Manómetros para Constructores de Paneles (Series PGI y PBG) Swagelok®

Los manómetros serie PBG y serie PGI Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando presiones de vacío y de sistemas positivos hasta 1000 bar, 15.000 psi o 100 MPa.

Buscar Más Información

Swagelok tiene disponible una gran variedad de manómetros industriales y para proceso, diseñados para satisfacer las demandas de las aplicaciones que van desde la baja presión al servicio crítico.

Los manómetros Swagelok® serie PGI están disponibles en modelos con y sin relleno de líquido. Hay disponibles tamaños de esfera de 40, 50, 63, 100, 115 y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.), que ofrecen una precisión conforme a las normas ASME B40.100, EN837-1 y JIS B7505. La construcción resistente en acero inoxidable y material termoplástico reforzado asegura la fiabilidad en las aplicaciones de servicio general. Estos manómetros están disponibles con varias conexiones a proceso, incluyendo los adaptadores a tubo Swagelok®, que ayudan a resolver los retos de alineación. La instalación es flexible, con opciones de configuración de montaje central posterior, inferior posterior, inferior y en panel.

Los manómetros Swagelok® serie PBG para constructores de paneles están disponibles con un tamaño de esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.) y se adaptan a los orificios de panel de 65 mm (2 9/16 pulg.) estándar del sector. Tienen componentes húmedos de acero inoxidable 316, una carcasa rellena de glicerina, un restrictor de vaso para controlar las pulsaciones y un anillo engarzado resistente a los sabotajes que aísla permanentemente la carcasa del manómetro de la lente.

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.