Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores macho
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 7/16-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 SS-8-VCR-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-16-VCR-1-16 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1인치 수나사 NPT SS-2-VCR-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-00032 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 평행나사 O-링 밀폐 SS-4-VCR-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-VCR-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-600 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-6M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-8M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCR-1-01081 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 평행나사 O-링 밀폐 SS-8-VCR-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-8-VCR-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-8-VCR-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-8-VCR-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCR-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCR-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 316L-4-HVCR-1A6 316L 스테인리스강 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 자동 튜브 용접 6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-12-VCR-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4인치 수나사 NPT -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores macho — 90° 엘보우
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-VCR-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-8-VCR-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas