Manguera de Goma — Manguera de Goma, Serie PB — Manguera de goma serie PB
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera de Goma — Manguera de Goma, Serie PB — Manguera de goma serie PB
Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.