열가소성 호스 — 연결구
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-TP12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - S-TP8-TA8 탄소강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-AS4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-TP4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP8-AS8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 JIC (AN) 37° 회전형 - - SS-TP8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-TP8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-TP8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-TP16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas