Flexible à tube central en PTFE ou en PFA Swagelok®
Les caractéristiques des flexibles Swagelok avec tube central en PTFE ou en PFA – longue durée de vie, grande souplesse, forte résistance aux produits chimiques, résistance accrue à la perméation, facilité de nettoyage – font de ces flexibles le choix idéal pour maîtriser les coûts dans de nombreuses applications générales et spéciales.
Voir des flexibles à tube central en PTFE ou en PFALes flexibles Swagelok en PTFE et en PFA sont disponibles avec un tube central convoluté, à paroi lisse ou hybride, de manière à pouvoir répondre à des besoins différents en matière de propreté, de souplesse et de résistance à la perméation. Tous nos flexibles en PTFE et en PFA sont testés sous pression pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Pour certains flexibles, le tube central peut être fabriqué dans un matériau chargé de noir de carbone pour dissiper l’électricité statique.
Les flexibles en PTFE peuvent subir un traitement thermique, ou « frittage », pour améliorer la résistance à la perméation et réduire ainsi les coûts et les risques associés aux fuites de gaz. Nous proposons un « frittage lent » ou un « frittage a posteriori » qui va considérablement limiter les fuites par comparaison avec des flexibles non frittés. Nos flexibles frittés a posteriori sont parmi les plus performants pour ce qui est de la résistance à la perméation.
Leur souplesse et la paroi lisse de leur tube central font des flexibles en PFA Swagelok le produit idéal pour des applications sanitaires. Cette paroi lisse s’oppose moins à l’écoulement et permet de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.
Besoin d’aide pour choisir le bon flexible ?
Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA
Manguera con ánima de PTFE corrugado
Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las aplicaciones en las que se requiere compatibilidad química, flexibilidad y un peso reducido.
Manguera con ánima lisa de PFA
Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.
Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L cuando la ultra alta pureza sea crítica y la permeabilidad a la atmósfera no sea deseable.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B
La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F
La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S
Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T
Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X
PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.
Convoluted and Smooth PTFE Core Hose
Convoluted and smooth PTFE core hoses provide chemical compatibility, drainability, and precise flow control. Static-dissipative, carbon-black filled core, FDA-compliant, or ECE R110 alternative fuel certified hoses for use in specialty applications are available. Options include custom hose lengths, hose covers, and a range of end connections.