Accesorios para Soldar Swagelok®
Los accesorios para soldar Swagelok ofrecen la resistencia y longevidad consistentes necesarias para mantener la eficiencia y seguridad de los sistemas de fluidos en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y con limpieza especial.
Vea Todos los Accesorios para SoldarSwagelok tiene disponible una amplia selección de accesorios para soldar en varios tamaños, formas y materiales para diversas aplicaciones. Las opciones incluyen los accesorios de alta pureza y los industriales generales para soldadura de tubo a tope, los accesorios para soldadura por encastre, los adaptadores para soldar y los accesorios para soldadura subacuática. Los accesorios en miniatura Swagelok Micro-Fit® ofrecen los mismos valores nominales de caudal y servicio que los racores de mayor tamaño en un diseño compacto para espacios reducidos.
Disponibles en tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg, en acero inoxidable 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR, los accesorios para soldadura de tubo a tope están diseñados para una alineación precisa con paredes del tubo uniformes, mientras que los accesorios para soldadura de tubo por encastre tienen paredes gruesas para una larga vida útil en condiciones severas. La elección del material de los racores, el tubo y la tubería a soldar es fundamental. Utilizar los mismos materiales asegurará los mismos coeficientes de dilatación y reducirá la posibilidad de soldaduras deficientes, falta de circularidad o cambios dimensionales perjudiciales para una buena soldadura.
Weld Fitting Categories

Butt Weld Fittings
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.

High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.

Socket Weld Fittings
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.

Weld Adapters
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
Catálogos de Accesorios para Soldar
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios para Soldar
Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes de alta integridad ofrecen resistencia y fiabilidad en un rango de aleaciones para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.
Nuestra selección, incluye:
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope de Alta Pureza Micro-Fit®
- Accesorios para Soldadura de Tubería por Encastre
- Accesorios para Soldadura Subacuática
- Accesorios para Soldadura Automática de Tubo a Tope
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope
- Accesorios para Soldadura Automática de Tubo por Encastre
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Accesorios Adaptadores para Soldar