튜빙 및 튜브 액세서리 — 튜브 벤더
이 사양에 사용 가능한 튜브 벤더:
- 1/4~1/2인치(3~12 mm) 튜브 외경
- 9/16~1 1/2인치(15~38 mm) 굽힘 반경
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더 — 핸드 튜브벤더
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-HTB-5 - 5/16인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-6M - 6mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-6T - 3/8인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-8 - 1/2인치 - 1 1/2인치 굽힘 반경 MS-HTB-8M - 8mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-10M - 10mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-12M - 12mm - 38mm 굽힘 반경 MS-HTB-2 - 1/8인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-3M - 3mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-4 - 1/4인치 - 3/4인치 굽힘 반경 MS-HTB-4T - 1/4인치 - 9/16인치 굽힘 반경
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas