text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV

Soupapes pour moyenne pression Swagelok®

Utilisables à des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig), les soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV protègent le personnel et aident à maintenir des conditions opératoires appropriées.

Prendre contact pour en savoir plus

Les soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV sont disponibles avec une pression réglée en usine ou avec un réglage de pression de tarage externe facile à utiliser, et une large gamme de pressions de tarage pour répondre à une variété de besoins d’application.

  • Les pressions de tarage des soupapes à pression fixe vont de 68,9 à 1378 bar (1000 à 20 000 psig) par pas de 6,9 bar (100 psig). L’écrou de blocage maintient la vis de réglage dans la position souhaitée.
  • Les soupapes à pression réglable sont disponibles avec deux types de ressort correspondant aux plages de pression suivantes : 68,9 à 689 bar (1000 à 10 000 psig) et 689 à 1378 bar (10 000 à 20 000 psig)

Caractéristiques techniques

Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Pression de service jusqu’à 1378 bar (20 000 psig)
Pressions de tarage 68,9 bar à 1378 bar (1000 psig à 20 000 psig)
Fonctionnement Pression de tarage fixe ou réglable
Températures jusqu’à 121°C (250°F)
Raccordements d’extrémité Raccord fileté à extrémité conique (3/8 po et 9/16 po, entrée), raccord pour tube moyenne pression FK Swagelok (3/8 po, 1/2 po et 9/16 po, entrée), taraudage NPT (3/4 po, sortie)

Découvrez en détail comment la soupape série RV peut améliorer la sécurité et la fiabilité de votre système fluide à moyenne pression.

Consulter un expert

Catalogues des soupapes pour pression moyenne série RV

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Raccords série FK Swagelok
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries

Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.