text.skipToContent text.skipToNavigation
unidad de potencia para soldadura

Unidad de Potencia Swagelok®

La unidad de potencia M200 permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable, consistente y precisa gracias a los controles de pantalla táctil de fácil uso en varios idiomas y a la completa documentación sobre el rendimiento en tiempo real de la soldadura.

Más información sobre la Unidad de Potencia Swagelok®

La Unidad de potencia Swagelok® es compatible con los cabezales de soldadura del Sistema de Soldadura Swagelok, tiene una capacidad de pico de salida de hasta 200 amperios y cumple las normativas CE, RoHS (UE), CCC (China) y canadiense. Su pantalla táctil en color de alta resolución es duradera y soporta varios idiomas, como chino, inglés, alemán, francés, japonés, coreano, ruso, español y sueco. La monitorización y registro en tiempo real del rendimiento de las soldaduras ofrece información y documentación de gran valor, que puede imprimirse o almacenarse electrónicamente. Un controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el gas de protección del OD, eliminando la necesidad de un caudalímetro externo.

Esta unidad de potencia mejora los procesos de soldadura con precisión, control y eficiencia, lo que la hace ideal para entornos de alta pureza o aplicaciones de banco.

Especificaciones

Entrada de Alimentación 100 a 230 V (ca)
Potencia de Salida 2 a 200 A (cc)
Ciclo de Trabajo / Clasificación de Servicio 100% / 95 A salida media con entrada de 100 V/20 A
100% / 100 A salida media con entrada de 115 V/20 A
60% / 140 A salida media con entrada de 200 V/20 A
100% / 120 A salida media con entrada de 230 V/16 A
25% / 200 A salida media con entrada de 230 V/16 A
Dimensiones 34,3 de alto por 57,9 de ancho por 39,4 cm de profundidad (13,5 por 22,8 por 15,5 pulg.)
Peso 23,3 kg (51,4 lb)

¿Quiere saber más?

Oportunidades de Formación en Soldadura Orbital

Catálogos de la Unidad de Potencia

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Aula de formación del sistema de soldadura Swagelok

Formación en Soldadura Orbital

Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).

Conozca la Formación en Soldadura Orbital

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok orbital weld training class
Tools for the Emerging Welding Workforce

The escalating welder shortage affects tomorrow’s global manufacturing. Automatic orbital welding can help combat the problem, but not without proper training. Learn what to look for in an orbital welding program to prepare your emerging workforce.

Swagelok tube bending equipment
Find the Right Tool for the Job: Considerations for Plant Equipment

Which tools and equipment must plant operators and technicians keep on hand at all times? From advanced orbital welding systems to basic tube deburring tools, there are essential tools for every connection, and it pays to be prepared.

Swagelok training and education
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team

With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.

University of Ottawa’s Advanced Research Complex
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality

Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.