text.skipToContent text.skipToNavigation
transductores de presión

Transductores de Presión Swagelok®

Monitorización electrónica precisa de la presión con los transductores de presión Swagelok para aplicaciones industriales y a prueba de explosiones.

Solicitud de Más Información

Los transductores de presión Swagelok® son personalizables para adaptarse a las diferentes necesidades de los sistemas con diversos rangos de presión, conexiones a proceso, conectores eléctricos y señales de salida.

Transductores de Presión Modelo S (Estándar Industrial) y Modelo E (Antideflagrante)

Estos modelos de transductores de presión de acero inoxidable son resistentes y compactos y resisten los picos de presión, los golpes de ariete y las vibraciones. Utilizan tecnología de película fina y sensores piezoresistivos para ofrecer fiabilidad y estabilidad, con una precisión del 0,5% de calibración del punto límite del span (0,25% de la línea recta de mejor ajuste del span).

Ofrecen un amplio rango de unidades de presión (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), referencias de presión (compuesta, manométrica o absoluta) y varias conexiones a proceso (adaptadores a tubo Swagelok®, NPT, RG, RJ o ISO7 cónica), incluyendo la opción de diafragma enrasado para fluidos viscosos.

Los transductores de presión Swagelok® modelo S son idóneos para aplicaciones industriales generales como control de máquinas, control de procesos, equipos de laboratorio e hidráulicos. Los transductores de presión Swagelok® modelo E están diseñados para entornos a prueba de explosiones como la monitorización de cabezas de pozo, industrias petroquímicas y del petróleo y gas offshore. El modelo E resiste picos de presión, vibraciones y humedad, conforme a las normas IP67/NEMA 4X y a los certificados CSA/FM, con valores nominales de temperatura T6 a 60°C (140°F) y T4 a 105°C (221°F).

¿Necesita ayuda para regular o controlar la presión?

Encuentre Apoyo en Ingeniería

Catálogos de Transductores de Presión

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

A Swagelok tube fitting is installed
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。