Cilindros de Toma de Muestra Swagelok®
Swagelok tiene disponible una amplia selección de cilindros metálicos de toma de muestra que cumplen con diversas normas de la industria del transporte relacionadas con el transporte de productos químicos. Estos cilindros metálicos, de larga duración y resistentes a la presión, también evitan que las muestras escapen durante la operación del panel de toma de muestras y son fáciles de limpiar.
Ver los Cilindros de Toma de MuestraConfíe en los cilindros metálicos de toma de muestra Swagelok® para mantener la integridad de su producto y proteger a las personas que manejan los recipientes durante el transporte de productos químicos. Tenemos disponible una amplia selección de cilindros que se ajustan a las normas del Departamento de Transportes de EE.UU. (DOT), de Transport Canadá y de la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED) para el transporte de productos químicos.
Espesor de pared consistente, fácil limpieza gracias a las transiciones suaves del cuello interno, y conexiones finales de alto espesor de pared resistentes a la deformación. Los cilindros Swagelok también son compatibles con los paneles de toma de muestras Swagelok®, conteniendo de forma segura los fluidos de proceso en circulación continua para su posterior análisis.
Ofrecemos:
- Cilindros con una sola conexión, cilindros con dos conexiones y cilindros de toma de muestra en miniatura
- Tamaños de cilindros desde 10 a 3785 cm3 (1 gal)
- Cilindros construidos con 304L, 316, 316L y aleación 400
- Productos que permiten presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
- Variedad de opciones, que incluyen válvulas integrales, tubos de derrame y recubrimientos especiales
Un programa de mantenimiento de cilindros de toma de muestras es esencial para que sus empleados no se vean afectados por cilindros dañados o desgastados. Vea las preguntas más frecuentes que recibimos sobre mantenimiento de los cilindros de toma de muestras. El experto en integración y aplicaciones de la organización Swagelok, Matt Dixon, explica la compresión del espacio de vapor, y cómo tomar muestras de forma segura.
¿Necesita más información sobre cilindros de toma de muestras?
Categorías de Cilindros de Toma de Muestra

Cilindros con Dos Conexiones
Vea los cilindros de toma de muestras de dos conexiones disponibles en distintos tamaños en acero inoxidable 304L y 316L.

Cilindros con Una Conexión
Los cilindros de toma de muestras de una sola conexión son cilindros metálicos duraderos y clasificados por presión que impiden que las muestras escapen durante la operación de los paneles de toma de muestra.

Recambios y Accesorios
Conozca las opciones de mandos, tes con disco de ruptura y adaptadores a tubo de derrame que apoyan las actividades de los cilindros de toma de muestras.
Catálogos de Cilindros de Toma de Muestra
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Cilindros de toma de muestra con dos conexiones, de acero inoxidable 304L y 316L; Válvulas para cilindros; Discos de ruptura, y Tes con discos de ruptura; Accesorios para cilindros de toma de muestra
Tamaños desde 10 a 3785 cm3 (1 gal); Presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig); Acero inoxidable 304L y 316L y aleación 400

Formación Swagelok® sobre Sistemas de Toma de Muestras
Aprenda a diseñar sistemas de toma de muestra eficaces y a diagnosticar y eliminar problemas de los sistemas en uso, aumentando la precisión y la eficiencia y reduciendo los costes. Obtenga un valioso conocimiento de instructores experimentados, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin importar su industria o nivel de experiencia.
Conozca la Formación en Sistemas de Toma de Muestra SwagelokRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta
Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора лабораторных проб
Узнайте у специалистов Swagelok, как выбрать наиболее оптимальную систему отбора лабораторных проб, а также получите другие основные сведения и рекомендации об отборе проб, чтобы обеспечить необходимое качество конечного продукта.

Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг на изготовление таких систем может быть крайне полезен.