El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 2,0
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
Maximaler Cv | 2,0 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 3,1 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss |
Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F |
Serie | QC8 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-S-2PM | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-S-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-S-400K1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-S-400K3 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-S-6M0 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-S-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-S-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-S-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.