Tubing and Tube Accessories — Support System
Support system available with these specifications:
- 1/4 to 2 in. (6 to 25 mm)
- 304 or 316 stainless steel hardware material
- Polypropylene, 303, 304, or 316 stainless steel, carbon steel, 316 stainless steel clamp with polypropylene cushion, polyamide, CF8M body material
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
지지 시스템 — 쿠션 클램프 튜브 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusS-TBC12 탄소강 3/4인치 - - SS-TBC12 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 3/4인치 - - SS-TBC16 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1인치 - - SS-TBC4 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1/4인치 - - SS-TBC6 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 3/8인치 - - SS-TBC8 폴리프로필렌 쿠션 있는 316 스테인리스강 클램프 1/2인치 - - S-TBC4 탄소강 1/4인치 - - S-TBC6 탄소강 3/8인치 - - S-TBC8 탄소강 1/2인치 - - -
지지 시스템 — P 클램프 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-TBP16 316 스테인리스강 1인치 - - SS-TBP12 316 스테인리스강 3/4인치 - - SS-TBP4 316 스테인리스강 1/4인치 - - SS-TBP6 316 스테인리스강 3/8인치 - - SS-TBP8 316 스테인리스강 1/2인치 - - -
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 이중 튜브 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-PP-12TM 폴리프로필렌 12mm - - -
Support System — 장착 레일
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius303-S0-R-3.3 303 스테인리스강 - 3.3ft(1m) - 303-S0-R-6.6 303 스테인리스강 - 6.6ft(2m) - -
Support System — 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-PA-4T 폴리아미드 1/4인치 - - 304-S1-PP-10TM 폴리프로필렌 10mm - - 304-S1-PP-12TM 폴리프로필렌 12mm - - 304-S1-PP-4T 폴리프로필렌 1/4인치 - - 304-S1-PP-6T 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S1-PP-6TM 폴리프로필렌 6mm - - 304-S1-PP-8TM 폴리프로필렌 8mm - - 304-S3-PA-16T 폴리아미드 1인치 - - 304-S3-PA-8T 폴리아미드 1/2인치 - - 304-S3-PP-10T 폴리프로필렌 5/8인치 - - 304-S3-PP-12T 폴리프로필렌 3/4인치 - - 304-S3-PP-14T 폴리프로필렌 7/8인치 - - 304-S3-PP-16T 폴리프로필렌 1인치 - - 304-S3-PP-16TM 폴리프로필렌 16mm - - 304-S3-PP-18TM 폴리프로필렌 18mm - - 304-S3-PP-25TM 폴리프로필렌 25mm - - 304-S3-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - 304-S5-PP-20T 폴리프로필렌 1 1/4인치 - - 304-S5-PP-24T 폴리프로필렌 1 1/2인치 - - 316-S3-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - -
Support System — 적층 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-PP-4T-ST 폴리프로필렌 1/4인치 - - 304-S1-PP-6T-ST 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S3-PP-8T-ST 폴리프로필렌 1/2인치 - - -
Support System — 용접 플레이트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-WP 304 스테인리스강 - 1.42인치(36.1mm) 길이 - 304-S1-WPM 304 스테인리스강 - 36mm(1.42인치) 길이 - 304-S3-WP 304 스테인리스강 - 1.97인치(50.0mm) 길이 - 304-S5-WP 304 스테인리스강 - 2.76인치(70.1mm) 길이 - 304-S6-WP 304 스테인리스강 - 3.46인치(87.9mm) 길이 - -
Support System — 긴 용접 플레이트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-WPE 304 스테인리스강 - 2.52인치(64.0mm) 길이 - 304-S1-WPEM 304 스테인리스강 - 64mm(2.52인치) 길이 - 304-S3-WPE 304 스테인리스강 - 3.07인치(78.0mm) 길이 - 304-S5-WPE 304 스테인리스강 - 3.94인치(100mm) 길이 - 304-S6-WPE 304 스테인리스강 - 4.57인치(116mm) 길이 - -
Support System — 이중 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-PP-10TM 폴리프로필렌 10mm - - 304-S1T-PP-4T 폴리프로필렌 1/4인치 - - 304-S1T-PP-6T 폴리프로필렌 3/8인치 - - 304-S1T-PP-6TM 폴리프로필렌 6mm - - 304-S3T-PP-12T 폴리프로필렌 3/4인치 - - 304-S3T-PP-16T 폴리프로필렌 1인치 - - 304-S3T-PP-8T 폴리프로필렌 1/2인치 - - -
Support System — 이중 지지대 용접 플레이트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-WP 304 스테인리스강 - 1.42인치(36.1mm) 길이 - 304-S1T-WPM 304 스테인리스강 - 37mm(1.46인치) 길이 - 304-S3T-WP 304 스테인리스강 - 2.76인치(70.1mm) 길이 - -
Support System — 볼트식 플라스틱 클램프 파이프 지지대
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S3-PP-8P 폴리프로필렌 1/2인치 - - 304-S5-PP-12P 폴리프로필렌 3/4인치 - - 304-S5-PP-16P 폴리프로필렌 1인치 - - 304-S5-PP-20P 폴리프로필렌 1 1/4인치 - - 304-S6-PP-24P 폴리프로필렌 1 1/2인치 - - 304-S6-PP-32T 폴리프로필렌 2인치 - - -
Support System — 튜브 지지 스트립
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-TSS-4 폴리프로필렌 1/4인치 - - MS-TSS-6 폴리프로필렌 3/8인치 - - MS-TSS-8 폴리프로필렌 1/2인치 - - -
Support System — 스트럿(Strut) 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusS-S0-SN 탄소강 - - - S-S0-SNM 탄소강 - - - SS-S0-SN 316 스테인리스강 - - - SS-S0-SNM 316 스테인리스강 - - - -
Support System — 레일 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - -
Product Availability by Store Location
Hours