![Cintreuses pour tubes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tube-benders-1400x411.jpg)
Cintreuses pour tubes Swagelok®
Faciles à utiliser, les cintreuses Swagelok permettent de réaliser des cintrages de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation.
Demander un complément d’informationLes cintreuses d’établi de Swagelok ont une construction en aluminium robuste pour plus de durabilité et sont conformes aux normes CE. Une plage de cintrage de 1° à 180° pour les tubes avec des diamètres extérieurs de 1/4 po à 1 1/4 po et 6 mm à 30 mm et des épaisseurs de paroi de 0,028 po à 0,120 po et 0,8 mm à 3,0 mm permet de répondre au besoin de produire des tubes cintrés dans une variété de configurations.
Un pistolet graisseur est inclus pour plus de commodité pendant le fonctionnement. Un coffret de transport en métal permet un rangement et un transport faciles au besoin.
La cintreuse d’établi est disponible en modèles manuels et électriques. Le modèle manuel peut être utilisé avec un moteur de perceuse de 1/2 po à l’aide d’un embrayage de transmission de couple et d’un bras de support en option.
Des sabots de cintrage en acier sont nécessaires pour les éléments suivants (les autres sabots de cintrage sont en aluminium):
- Tubes de dia. ext. de 1 po dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 0,095 po
- Tubes de dia. ext. de 25 mm dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 2,4 mm
- Toutes les dimensions de tubes 2507
- Toutes les dimensions de tubes en acier inoxydable recuits et à paroi épaisse
- Toutes les dimensions de tubes sans soudure en acier inoxydable de dureté 1/8 étirés à froid
- Toutes les dimensions de tubes de la série IPT pour pressions moyennes et élevées
Caractéristiques techniques
Dimensions — cintreuse dans son coffret | 37 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur |
Poids — cintreuse dans son coffret, sans les outils : | |
Modèle manuel | 34 kg (75 lb) |
Modèle électrique | 36 kg (79 lb) |
Alimentation (modèle électrique) : | |
MS-BTB-1 | 110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A |
MS-BTB-2 | 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A |
카테고리
![핸드 튜브벤더 핸드 튜브벤더](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/tube-benders-hand-400x400.jpg?impolicy=product)
핸드 튜브벤더
Browse highly portable hand tube bender options that work with a range of outside diameter tubing sizes.
Catalogues des cintreuses pour tubes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
![Cintreuse manuelle Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hand-bender-video-1400x610.jpg)
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.
Voir comment fonctionne la cintreuse manuelleDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Services de détection de fuites sur site Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Formations de base sur les systèmes fluides
Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.
![Cintreuse d’établi Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-bender-video-260x154.jpg)
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
![Cintreuse manuelle Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.
![Cintreuse manuelle Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.