text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

Referencia #: SS-4-P-RS

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Tapones Macho

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

스테인리스강 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

Referencia #: SS-4-P-RS
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-4-P-RS — 스테인리스강 파이프 피팅, 파이프 플러그, 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030522
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-4-P 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-8-P 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-P 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-P 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-1-P 316 스테인리스강 1/16인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-P 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-P-RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Ver producto
SS-4-P 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-P-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-6-P 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-P-RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Ver producto
SS-6-P-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-8-P 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-P-RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Ver producto
SS-8-P-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.