|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, adaptateur pour tube, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po
Referencia #: SS-4-VCO-3-4TA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
EmboutsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, adaptateur pour tube, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Embouts
1/8 ~ 1 in. 크기; 316 또는 316L 스텐레스강; 튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-4-VCO-3-4TA — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, adaptateur pour tube, raccord VCO 1/4 po x diam. ext. tube 1/4 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| 316L-8-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| SS-12-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-16-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-2-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Male 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.