text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1/2인치 수나사 ISO 경사 나사 x 1/4인치 암나사 ISO 경사 나사

Referencia #: SS-8-RBT-4RT

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1/2인치 수나사 ISO 경사 나사 x 1/4인치 암나사 ISO 경사 나사

Referencia #: SS-8-RBT-4RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Especificaciones

SS-8-RBT-4RT — 스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1/2인치 수나사 ISO 경사 나사 x 1/4인치 암나사 ISO 경사 나사

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-8-RB-4 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12-HRCG-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12-HRCG-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12-HRN-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12-HRN-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12-HRN-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12-RA-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12-RA-6 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12-RA-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12-RB-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12-RB-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12-RB-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RA-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RA-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RA-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-6 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20-RB-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20-RB-8 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-24-RB-12 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-24-RB-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-24-RB-8 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-2-HRN-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2-RA-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-32-RB-16 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-32-RB-8 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4-HRCG-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4-HRN-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-RA-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4-RB-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4-RBT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6-HRCG-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6-HRN-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6-HRN-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6-RA-2 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6-RA-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-6-RAT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-6-RB-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6-RB-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6-RBT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8-HRCG-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-HRCG-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-HRCG-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-HRN-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-HRN-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-HRN-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-HRNT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8-RA-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-RA-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-RA-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-8-RAT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-8-RB-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-RB-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-RB-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-8-RBT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.