text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Schottverschraubung, Cv 0,2, Orangefarbene Kodierung

Referencia #: SS-QC4-B1-400K2

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Funda Especial Orange kodierte Hülse
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases Pasamuros

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Schottverschraubung, Cv 0,2, Orangefarbene Kodierung

Referencia #: SS-QC4-B1-400K2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases Pasamuros
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B1-400K2 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Schottverschraubung, Cv 0,2, Orangefarbene Kodierung

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Funda Especial Orange kodierte Hülse
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B1-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B1-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-B1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.