text.skipToContent text.skipToNavigation
détendeurs à dôme

Détendeurs à dôme Swagelok®

Les détendeurs à dômes pour applications industrielles générales (série SGRD) et haute sensibilité (série SHRD) peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles permettant un actionnement manuel ou distant du régulateur et dans lesquelles la pression de consigne doit être maintenue de manière précise.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression pour process Swagelok®

Les détendeurs séries SGRD et SHRD sont conçus pour résister aux environnements difficiles. Leurs corps est fabriqué en acier inoxydable 316L pour une résistance à la corrosion renforcée et une plus longue durée de vie. Les joints internes de ces régulateurs sont proposés dans différents matériaux, ce qui permet une utilisation avec de nombreux produits chimiques et dans des conditions de pression diverses.

Les détendeurs à dôme maintiennent des pressions de sortie stables avec une très grande efficacité. En utilisant un dôme au lieu d’un ressort pour réguler la pression, ces régulateurs limitent efficacement le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Cette conception garantit des pressions de sortie constantes, quelles que soient les fluctuations de la pression d’entrée ou les variations du débit.

Caractéristiques des séries SGRD et SHRD

  • Clapet équilibré
  • Détection par membrane
  • Sans évent
  • Commande par régulateur pilote

Fonctionnalités personnalisables

  • Rétroalimentation externe du régulateur pilote
  • Régulateur pilote à pression différentielle (série SGRD)
  • Régulateur pilote à double étage (série SGRD)
  • Poignée du régulateur pilote réglée en usine avec sécurité anti-actionnement intempestif
  • NACE MR0175 / ISO 15156

En savoir plus sur les différents types de régulateurs

Détendeurs à dôme pour applications industrielles générales (série SGRD)

Caractéristiques techniques

Dimension du corps Pression d’entrée maximale, psig (bar)Pression de sortie maximale, psig (bar)Plage de régulation réglable, psig (bar)Mécanisme de détection, psig (bar)Plage de température, °F (°C)Coefficient de débit (Cv) Poids minimum, lb (kg)
126000 (413)6000 (413)5 à 6000 (0,3 à 413)Membrane : 5 à 6000 (0,3 à 413)–49 à 356°
(–45 à 180°)
2,3 9,7 (4,4)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Détendeurs à dôme haute sensibilité (série SHRD)

Caractéristiques techniques

Dimension du corps Pression d’entrée maximale, psig (bar)Pression de sortie maximale, psig (bar)Plage de régulation réglable, psig (bar)Mécanisme de détection, psig (bar)Plage de température, °F (°C)Coefficient de débit (Cv) Poids minimum, lb (kg)
12250 (17,2)250 (17,2)1 à 250 (0,07 à 17,2)Membrane : 1 à 250 (0,07 à 17,2) –49 à 356°
(–45 à 180°)
2,3 9,7 (4,4)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Parler avec des spécialistes des régulateurs

Catalogue des détendeurs à dôme

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.