Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
튜빙 및 튜브 액세서리
애플리케이션에 필요한 재질 특성을 갖춘 신뢰성 높은 튜빙 옵션을 찾아보십시오. 튜빙을 절단, 벤딩, 디버링, 지지할 수 있는 튜빙 액세서리로 누설 없는 성능을 확보하고 시스템의 긴 수명을 보장할 수 있습니다. Swagelok은 소구경 라인을 통해 신뢰성 높은 유체 운반이 필요한 거의 모든 산업 또는 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 재질과 구성의 튜빙을 제공합니다. 특정 산업용 유체 시스템 애플리케이션에서 튜빙은 배관에 비해 다양한 이점을 제공하지만, 고성능 유체 시스템을 구축하는 데 있어 적절한 튜빙 선택은 첫 번째 단계일 따...
-
밸브
Swagelok 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 유량을 안정적으로 제어할 수 있는 기능 덕분에 핵심적인 산업 애플리케이션에서 오래 지속되는 누설 없는 작동을 제공하는 것으로 신뢰받고 있습니다. 세심하게 통제되는 원자재 조달 및 제조 공정을 통해 확보된 내구성과 설계 품질로 잘 알려진 Swagelok 밸브는 까다로운 애플리케이션에서 여러 해 사용한 후에도 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. Swagelok은 모든 밸브를 엄격하게 테스트하여 자사 품질 기준을 충족하는지 확인하므로, 고객은 제품이 최종 사용 환경에서 필요한...
-
레귤레이터
산업용 압력 레귤레이터는 유체 시스템의 안전한 사용을 보장하는 데 필수입니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 안전하고 비용 효율적인 유체 시스템 운영에 필요한 일관적이고 정확한 성능을 제공합니다. 국제적 전문가와 현장 전문 인력들과 함께, Swagelok은 핵심 애플리케이션에서 압력을 최적화하는 데 필요한 고품질 제품과 필수 지식을 모두 제공함으로써 전 세계 산업 전문업체에 신뢰성과 지원을 보장합니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 산업 전문업체에 일관적이고 정확하며 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 레귤레이...
-
샘플 실린더
Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다. Swagelok ® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를...
-
호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다각적인 액체 및 기체 운반 요구를 충족할 수 있도록 다양한 코어 재질, 보강재 스타일, 연결구, 단열 옵션을 포함하여 광범위한 범용 및 고순도 호스의 선택권을 제공합니다. 호스 | 유체를 운반하는 다층 연성 도관 플렉시블 튜빙 | 유체를 운반하는 단층 연성 도관 Swagelok은 광범위한 종류의 호스를 공급하므로 한 공급업체에서 다양한 고품질 호스를 조달할 수 있습니다. Swagelok은 모든 벌크 호스 디자인을 보유하고 있으며, 이는 모두 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공할 수 있도록 정확히 Swag...
-
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다. 누설 검사액 | 어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다 윤활제 및 밀폐제 | 설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비...
-
측정 장치
Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다. 프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 ...
-
분석 계장
Swagelok은 공정 유체 분석 분야의 폭넓은 전문 지식을 활용하여 광범위한 맞춤형 사전 설계 서브시스템, 유체 시스템 어셈블리 및 부품을 공급합니다. Swagelok은 다양한 유체 시스템 애플리케이션을 지원할 수 있도록 설계, 문제 해결, 교육 서비스를 제공합니다. 한정 평생 품질 보증이 적용되는 Swagelok의 사전 설계 서브시스템은 일관성과 손쉬운 설치를 보장하여 다양한 시설에서 유체 샘플링 및 제어를 간소화합니다. 애플리케이션 엔지니어는 고품질 Swagelok 부품을 사용하여 유체 시스템 솔루션을 설계하고 구축합니다. 이...
-
필터
Swagelok 필터는 산업용 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거하여 신뢰성 높은 시스템 기능과 더 일관적이고 규격에 맞는 유체 제품을 보장합니다. Swagelok ® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(Coa...
-
피팅
Swagelok 피팅은 유체 시스템 운영업체에 공정과 장비를 계속 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 누설 없는 성능을 제공합니다. 1947년 Swagelok ® 튜브 피팅이 발표된 이래로, 업계 전문가들은 Swagelok 피팅에 의존하여 분석, 계장, 소구경 공정 유체 시스템에서 누설 없는 연결을 실현해 왔습니다. 부식성 환경, 극한의 온도 또는 고압에 대응하는 피팅이 필요한 경우를 막론하고, Swagelok은 고객이 신뢰할 수 있는 연결을 구축하는 데 도움이 되는 신뢰성 높은 옵션을 제공합니다....