text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • VCO O-링 면 밀폐 피팅

    조립하기 쉬운 Swagelok VCO ® O-링 면 밀폐 피팅은 피팅 몸체에 금속 대 탄성체 씰이 완전히 밀폐되어 고순도 및 일반 산업용 파이프, 튜브, 용접 시스템에서 간편하고 신속하며 누설 없는 설치를 지원합니다. Swagelok VCO ® O-링 면 밀폐 피팅은 고압 및 임계 진공 압력과 광범위한 온도 범위에서 사용하기에 적합합니다. 밀폐를 담당하는 캡티브 O-링은 최대의 효율을 제공하도록 피팅 몸체에 완전히 밀폐되어 있으며, 그랜드 표면이 매끄럽게 표면처리되어 양압 밀폐를 촉진합니다. 시스템 호환성을 극대화할 ...

  • VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

    Swagelok VCR ® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다. Swagelok VCR ® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR ® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르...

  • 용접 피팅

    Swagelok 용접 피팅은 초고순도, 특수 세정, 산업용 환경에서 유체 시스템 효율과 안전을 유지하는 데 필요한 일관적인 강도와 수명을 제공합니다. Swagelok은 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 크기, 형상, 재질의 광범위한 용접 피팅을 공급합니다. 선택할 수 있는 옵션에는 고순도 및 일반 산업용 튜브 맞대기 용접 피팅, 소켓 용접 피팅, 용접 어댑터, 해저용 용접 피팅이 있습니다. 미니어처 Swagelok Micro-Fit ® 피팅은 좁은 공간에 적합한 컴팩트 디자인으로 더 큰 피팅과 같은 유량과 서비스 등급을 제공...

  • 용접 헤드

    Swagelok 용접 헤드는 전극을 고정하며, 가공물에 압력을 가하고, 용접 전류의 흐름을 보장합니다. 이 제품은 튜브와 파이프의 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공하도록 설계되었습니다. 정밀성과 내구성을 중심으로 설계된 이 제품은 항상 고품질 용접을 보장합니다. Swagelok 용접 헤드는 까다로운 환경에 견딜 수 있는 정밀한 용접 매개변수 제어 기능, 간편한 설정, 견고한 구조가 특징입니다. 또한, 다양한 용접기 본체와 호환되며 특정 프로젝트 요구를 충족하도록 맞춤 구성할 수 있습니다. Swag...

  • 용접(Welding) 시스템

    일관적이고 효율적인 용접 방식이 필요한 프로젝트의 경우, Swagelok M200 오비탈 용접 시스템은 사용하기 쉬운 터치스크린 작동 방식으로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 시스템은 튜빙과 파이프 모두에 적용할 수 있는 비용 효율적이고 신뢰성 높은 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공합니다. 주요 유체 시스템을 설계하고 조립하려면 최신 용접 시스템을 사용해야 하는 경우가 많습니다. Swagelok M200 용접 시스템을 사용하면 손쉽고 비용 효율적으로 정밀하고 일관적인 고품질 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을...

  • 수분제거(Coalescing) 필터 — 필터

    공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다. 이 사양에 사용 가능한 필터: 1/8~1/4인치(6 mm) 0°F(–17°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 760 psig(52.3 bar)~1000 psig(68.9 bar) 최대 유량 48~700 std L/min(1.7~25 std ft 3 /min) 공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수...

  • 파티클 필터 — 필터

    액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해 손쉬운 유지보수와 최소한의 압력 강하를 보장합니다. 이 사양에 사용 가능한 필터: 1/8~1/4인치(6 mm) 0°F(–17°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 760 psig(52.3 bar)~1000 psig(68.9 bar) 최대 유량 48~700 std L/min(1.7~25 std ft 3 /min) 액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해...

  • 스페어 부품 및 액세서리 — 필터

    Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오. 이 사양에 사용 가능한 필터: 필터 엘리먼트 크기 0.3~400 마이크론 스테인리스강, PCTFE, 알루미늄 Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오.

  • UHP 가스 필터 — 필터

    고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력에서 작동할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 필터: 1/4~3/4인치 일체형 수나사 VCR 피팅 122°F(50°C) 316L VAR 스테인리스강 3000 psig(206 bar) 최대 유량 30~2700 std L/min(1~95 std ft 3 /min) 고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력...

  • 어댑터 — 콘 & 쓰레드 피팅

    콘 & 쓰레드(C&T) 어댑터로 신뢰성 높은 중압 및 고압 연결 성능을 확보하십시오.  이 사양에 사용 가능한 피팅: 1/4~1인치 원피스(one-piece) 및 투피스(two-piece) 구조 316 스테인리스강 최대 5000 psig(344 bar)~10,000 psig(689 bar) 콘 & 쓰레드(C&T) 어댑터로 신뢰성 높은 중압 및 고압 연결 성능을 확보하십시오. 

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.