Swagelok® Thermoplastic Hose
Swagelok® thermoplastic (nylon and polyethylene) core hoses are ruggedly designed to withstand high impulse pressure cycles and dynamic motion, providing strong performance in hydraulic and compressed natural gas (CNG) vehicle fueling applications.
View Thermoplastic HosesSwagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.
Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.
Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.
Need assistance with thermoplastic hose selection?
열가소성 호스 카테고리
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。