El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Универсальный вставной шланг, размер 3/4 дюйма, синий
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Резиновый шланг серии PB
Подберите шланг Swagelok с резиновой центральной трубкой и армированием гидратцеллюлозным волокном для своей системы со сжатым воздухом, для перекачивания нефти и прочих сфер применения.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Из материала Buna N |
Color de la manguera | Синий |
Longitud de la Manguera | Цена за фут |
Tamaño de la Manguera | 3/4 дюйма |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.