Swagelok® 컴팩트 게이지 밸브
컴팩트 게이지 밸브는 가벼운 패키지와 컴팩트한 점유 공간에서 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수를 지원합니다.
자세히 알아보려면 문의하십시오Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단 및 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 스테인리스강 Swagelok 1 시리즈 니들 밸브(판넬 너트 제외) 및 일체형 스테인리스강 Swagelok 퍼지 밸브로 구성됩니다.
튜브 어댑터 및 연결구를 포함하여 Swagelok 압력 게이지와 함께 사용하도록 설계된 Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 손쉬운 다이얼 정렬을 지원하며 게이지 설치 시간과 비용을 줄여줍니다. Swagelok 튜브 피팅 연결구 또한 밸브 설치 시간과 비용을 줄여주며 강력한 튜브 그립과 진동 내성을 제공합니다. 일체형 퍼지 밸브는 나사 연결이 필요 없으므로 잠재적인 누설 지점이 줄어듭니다. 작업자 안전을 보장하고 우발적인 분해를 방지할 수 있도록 퍼지 캡은 밸브 몸체에 영구적으로 크림핑되어 있으며, 316 스테인리스강 구조로 내구성과 내식성을 제공합니다.
사양
| 사용 압력 | 최대 4000 psig(275 bar) |
| 온도 | –53~315°C(–65~600°F) |
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 패킹 재질 | PEEK |
| 연결구 | 종류: Swagelok 튜브 피팅 크기: 1/2인치, 12 mm |
Swagelok 컴팩트 게이지 밸브을 사용하여 어떻게 게이지 설치 및 유지보수를 간소화할 수 있는지 자세히 알아보려면 연결하십시오.
컴팩트 게이지 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.