Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
니들 및 미터링 밸브 — 일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 D 및 4RP 시리즈 — 직선형, V형 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-1VS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS6-PK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS4-PK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS4-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-20VF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-20VF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-20VM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-20VM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-20VS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-26VF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-26VF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-26VM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-26VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-26VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-OVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-OVM2-BKB 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-OVS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1VM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-1VS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1VS6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 M-1VS8 합금 400 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-18VS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1VM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-1VF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
니들 및 미터링 밸브 — 일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 D 및 4RP 시리즈 — 직각형 유로, 조절용 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-ORS2-A 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RF4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1RM4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-1RM4-S4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS4-A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS6-A 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS6MM-A 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS8-A 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS8MM-A 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-ORF2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-ORS2-A 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1RS4-A 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1RM4-S4-A 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1RS6-A 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
니들 및 미터링 밸브 — 일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 D 및 4RP 시리즈 — 직선형, 조절용 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PFA-4RPS4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 PFA-4RPS6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 PFA-4RPS8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS6-SH 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RM4-S6 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS4-BKB 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS4-PK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS4-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS4-SG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS6MM-SC11 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-18RF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT B-1RF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-1RF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-1RM4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-1RM4-F4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT B-1RM4-S4 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1RM6 황동 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-1RS12MM 황동 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 B-1RS4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-ORF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT M-1RS4 합금 400 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-18RF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-18RF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-18RF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-18RM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-ORM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-ORM2-S2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-ORS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-ORS3MM 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-1RS6MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 B-1RS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-18RS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-18RS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-1RF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1RF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-1RM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-1RM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1RS6-PK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-ORF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-18RM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-18RS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-1RS6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1RS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-18RS18MM 316 스테인리스강 18 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 18 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 M-1RM4 400 합금 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-1RS6-SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 B-ORS2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — 직각형 유로, 비회전 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-14DKM4-S4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-16DKM4-F4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKM4-F4-A-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKM4-F4-A-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — 직각형 유로, V형 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1VM4-S4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1VS4-A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-20VM4-F4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-26VM8-F8-A 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-OVM2-A-BKB 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — 직선형, 비회전 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2M-14DKM4 합금 400 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-14DKM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-14DKM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-14DKS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-16DKF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-16DKM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKM4-F4-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKM4F4-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-16DKM4-F4-12457 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DKM4-F4-KZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DPM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16DPM4-F4-BC-PD 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — 직선형, 연질 시트 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-1KF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1KF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-1KM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1KS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1KS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-20KF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-OKS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1KM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-1KS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-1KS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1KS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-1KS8MM 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, D y 4RP — 직각형 유로, 연질 시트 스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-20KM4-F4-A 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas