text.skipToContent text.skipToNavigation

벨로우즈 밸브 — 일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

벨로우즈 밸브 — 일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음
패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10BK-MM-1C 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12BK-MM-1C 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4BK-1C 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4BK-1O 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4BK-V51-1C 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Ver producto
SS-4BK-V51-1CM 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Ver producto
SS-4BK-VCR-1C 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-6BK-1C 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6BK-1O 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6BK-MM-1C 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6BK-MM-1O 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6BK-TW-1C 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
SS-8BK-1C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8BK-1O 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-8BK-VCR-1C 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-8BK-VCR-1O 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-8BK-VCRVP-1C 316 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.