볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 고압 3-Way 방향 전환형
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 고압 3-Way 방향 전환형
내구성을 중심으로 설계된 트러니언 스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 저압 및 고압 시스템에 이상적입니다. 이 제품은 유선형 구조로 최적의 유량, 최소 토크 요구량, 폭넓은 온도 내성을 지원합니다. 이 밸브는 ECE R110 형식 승인 사양을 지정할 수 있습니다.
83시리즈 트러니언 Trunnion 볼 밸브 83 시리즈 및 H83 시리즈
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-H83XPF4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-H83XPS4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-H83XPS6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.