text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60 — Serie de fuego, 2 vías, Modelo Recto

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60 — Serie de fuego, 2 vías, Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-A63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-A63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.