Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de la Empaquetadura
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de la Empaquetadura
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
특수 사양용 유니온 보닛 니들 밸브
N 시리즈 및 HN 시리즈; 최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); PTFE 패킹 사용시 온도 범위 –53 ~ 232°C (–65 ~ 450°F); Grafoil® 패킹 사용시 최대 648°C (1200°F); 316 스텐레스강, 400, 20, 600 및 C-276 합금, 티타늄 재질
보닛 일체형니들 밸브
O, 1, 18, 20, 및 26 시리즈; 활하중 패킹 시스템; 소형 설계; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 최대 온도 315°C (600°F)
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-91K-14 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-91K-16 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-91K-18 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| T-91K-445 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
| T-9K-3N | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
| T-9K-6N | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.