text.skipToContent text.skipToNavigation

Пробоотборные цилиндры

Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:

  • От 10 до 3785 см3 типоразмера
  • Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
  • От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
  • От 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

There are currently no available products.
This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.