Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen
Die PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® ermöglichen einen sicheren, effizienten Betrieb von Fluidsystemen in hochreinen Anwendungen. Sie sind ideal für den Einsatz in der Halbleiterfertigung und in aggressiven chemischen Umgebungen.
Hilfe bei der Auswahl von PFA-BördelverschraubungenSwagelok PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® werden aus geformtem Fluorpolymer hergestellt. Diese Verschraubungen bieten Zugfestigkeit, Permeationsbeständigkeit, thermische Stabilität und gewährleisten leckagefreie Verbindungen in anspruchsvollen Fluidsystemen. PFA-Verschraubungen von Swagelok sind mit anderen UHP-Produkten wie Ventilen und Rohrleitungen kompatibel und können so ein vollständig integriertes System für aggressive Fluide bilden. Die Verschraubungen werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten, z. B. gerade, winklig und in T-Form. Je nach Anwendungsanforderungen werden sie mit Standard-PFA-Körpern und PVDF-Muttern oder als reine PFA- oder PVDF-Konfigurationen angeboten.
Optimieren Sie Ihr Fluidsystem
Spezifikationen
| Druckstufen | Bis 18,9 bar (275 psig) |
| Auslegungstemperaturen | 23 bis 176 °C (75 bis 350 °F) |
| Verschraubungskörper | PFA für hochreine Anwendungen |
| Muttern | PVDF (Standard), PFA (optional) |
| Endanschluss- | größen: 1/8 bis 1 Zoll Konfigurationen: Geradestücke, Winkel, T-Stücke, Kappen, Stopfen, Muttern, PVDF-Verschraubungen |
Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Предлагаются для трубок размером 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 дюйма и 1 дюйм; Варианты исполнения гаек из перфторалкокси (PFA) и поливинилиденфторида (PVDF); Широкий выбор конфигураций
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Erfahren Sie mehr über die Auswahl von RohrverschraubungenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft
Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.
Profitablere Halbleiterwerke bauen
Erfahren Sie, wie der Einsatz qualitativ hochwertiger Fluidsystemkomponenten und deren Installation den Bau Ihrer Halbleiterfertigungsanlage beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer der Anlage senken kann.
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas
Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.