text.skipToContent text.skipToNavigation
Membranventil

Swagelok ® Ultrahochreine Fluorpolymer-Membranventile (Serie DRP)

Die ultrahochreinen Fluorpolymer-Membranventile der Serie DRP von Swagelok sind eine robuste Lösung für Systeme zur Verteilung von ultrahochreinen Chemikalien, deionisiertem Wasser (VE-Wasser) und großen Chemikalienmengen.

Weitere Informationen anfordern

Las válvulas Swagelok® serie DRP están diseñadas con partes húmedas de PTFE modificado para ofrecer una resistencia química superior. Un paso de caudal patentado reduce el atrapamiento del fluido, lo que permite purgar rápidamente los fluidos de proceso y minimizar el riesgo de contaminación. El diseño también limita el corte del fluido, lo que evita la aglomeración de los lodos y mejora la eficiencia del proceso.

El diafragma de PTFE modificado está optimizado para una larga duración y ciclo de vida útil, con una forma patentada que reduce la tensión durante la operación. El contorno reforzado del diafragma cierra la cavidad de la válvula, evitando la contaminación del fluido de proceso y reduciendo la tensión en el asiento.

Las válvulas de diafragma serie DRP están disponibles con actuación neumática o manual y opciones de caudal ajustable y bypass para un control preciso. Cumplen la norma SEMI F57-0301, lo que las hace perfectas para las aplicaciones de ultra alta pureza (UHP), como los sistemas de lodos de planarización químico-mecánica (CMP), los sistemas de agua desionizada y los sistemas de suministro de productos químicos a granel.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 6,8 bar (100 psig)
Temperatura del Fluido 23°C a 100°C (73° a 212°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 10,2
Material del Cuerpo y del Diafragma PTFE Modificado
Conexiones Finales Tipo: Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar Súper 300® estándar
Tamaño: De 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulg
Configuración: cierre manual y neumático de dos y tres vías; modelos de caudal ajustable y bypass.

¿Quiere optimizar su sistema de fluidos de ultra alta pureza con la válvula serie DRP?

Vea Cómo

Каталоги мембранных клапанов из фторполимера

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.