![Трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tube-fittings-1400x411.jpg)
Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®
Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с двумя обжимными кольцами и компрессионным обхватом обеспечивают надежное герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости даже в тяжелых условиях эксплуатации. Они доступны в различных материалах, формах и конфигурациях, что позволяет использовать их при давлении до 757 бар (11 000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 537°C (1000°F). Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok снижают риск опасных утечек и дорогостоящих простоев системы, а еще они просты в монтаже, разборке и повторной сборке.
Одним из преимуществ трубных обжимных фитингов Swagelok является простота монтажа, который требует значительно меньших усилий, чем большинство других трубок, труб или сварных фитингов, что снижает трудоемкость монтажа. Они могут быть установлены с использованием стандартных инструментов и имеют несколько вариантов предварительного обжима для удобства сборки, например с применением промеряемого инструмента предварительного обжима.
Как использовать промеряемый инструмент предварительного обжима
Трубные переходники Swagelok дополняют трубные обжимные фитинги Swagelok и позволяют выполнять соединения «фитинг к фитингу» между трубным обжимным фитингом Swagelok и множеством других типов торцевых соединений. Они помогают решить проблемы с совмещением и уменьшить необходимость в наличии специальных угольников и тройников. Процедура монтажа трубных переходников Swagelok так же проста, как и в случае трубных обжимных фитингов.
Как монтировать трубные переходники (размером не более 1 дюйма)
Основы работы с продукцией Swagelok
Сертифицированные инструкторы Swagelok могут проводить курсы по таким темам, как монтаж трубных обжимных фитингов и осмотр трубных обжимных фитингов, в удобном месте и в удобное время.
Kategorien
![Aufschraubverschraubungen Aufschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-7-8.jpg?impolicy=product)
Aufschraubverschraubungen
Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
![Ersatzteile und Zubehör Ersatzteile und Zubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-602-1.jpg?impolicy=product)
Ersatzteile und Zubehör
Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.
![Gerade Einschraubverschraubungen Gerade Einschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-1-8.jpg?impolicy=product)
Gerade Einschraubverschraubungen
Explore male connector tube fitting straights, elbows, and tees in a wide variety of materials for reliable performance in any industrial fluid system.
![Gerade Verschraubungen Gerade Verschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-6.jpg?impolicy=product)
Gerade Verschraubungen
Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.
![Muffenschweißfittings Muffenschweißfittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-6-8W.jpg?impolicy=product)
Muffenschweißfittings
Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.
![Reduzierstücke Reduzierstücke](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-600-R-4.jpg?impolicy=product)
Reduzierstücke
Two-ferrule tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.
![Reduzierverschraubung ohne Totvolumen Reduzierverschraubung ohne Totvolumen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-6-1ZV.jpg?impolicy=product)
Reduzierverschraubung ohne Totvolumen
Browse zero volume tube fitting reducers engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system.
![Rohradapter Rohradapter](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-TA-1-4.jpg?impolicy=product)
Rohradapter
Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.
![Rohrstücke Rohrstücke](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-601-PC.jpg?impolicy=product)
Rohrstücke
Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.
![Schmelzsicherungs-Rohrstutzen Schmelzsicherungs-Rohrstutzen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-FTA-160.jpg?impolicy=product)
Schmelzsicherungs-Rohrstutzen
Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.
![Schmutzfänger Schmutzfänger](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-MD-8.jpg?impolicy=product)
Schmutzfänger
Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.
![Schottverschraubungen Schottverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-810-61.jpg?impolicy=product)
Schottverschraubungen
Bulkhead tube fittings and adapters provide a leak-tight seal between sides of a partition. Available in a range of sizes and connections for your application.
![Verbindungen mit geringem Totvolumen Verbindungen mit geringem Totvolumen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-1F0-6GC.jpg?impolicy=product)
Verbindungen mit geringem Totvolumen
Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments
![Verschlusskappen und Stopfen Verschlusskappen und Stopfen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-400-P.jpg?impolicy=product)
Verschlusskappen und Stopfen
Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.
Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников
Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химическую обработку и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Geeignet für Flüssigkeits- oder Gas-Chromatografie; Konstruktion aus Edelstahl 316; Erhältlich in Größen von 1/16 bis 1/2 Zoll
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Просмотр фитингов среднего и высокого давления
Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 фунтов на кв. дюйм? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 фунтов на кв. дюйм (1551 бара), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар).
Найти более высокие номинальные параметры давленияРесурсы Swagelok специально для вас
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
![Рабочие на буровой установке](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
![Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![трубные переходники Swagelok помогают решить проблемы](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-adapters-eliminate-issues-260x154.jpg)
Как трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением
Трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением и сократить потребность в запасах запчастей. Посмотрите эту демонстрацию того, как использовать трубные переходники Swagelok® для решения проблем с совмещением и обеспечения герметичного уплотнения.
![трубные обжимные фитинги Swagelok и трубные переходники](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/tube-fittings-adapters-640x440.jpg)
С 1947 года компания Swagelok является лидером в развитии технологий трубных обжимных фитингов, используемых в промышленных жидкостных и газовых системах практически во всех отраслях.
Основатель компании Swagelok рассказывает о своем революционном трубном обжимном фитинге
Более 75 лет спустя трубные обжимные фитинги Swagelok с их уникальным механизмом «шарнирно-цангового» действия по-прежнему обеспечивают длительную герметичную эксплуатацию. В конструкции обжимного типа используется механизм «шарнирно-цангового» действия для достижения оптимальных характеристик в трех ключевых областях:
Обхват трубки
Обхват трубки — шарнирно-цанговое действие обеспечивает более плотный контакт / обхват трубки.
Газонепроницаемость
Переднее обжимное кольцо полирует поверхность и создает концентрированные зоны контакта как на трубке, так и на корпусе фитинга для обеспечения качественного уплотнения.
Виброустойчивость
Заднее обжимное кольцо обеспечивает защиту от концентрации напряжений в зоне обхвата трубки при воздействии на соединение изгибающих напряжений, деформации или вибрации.
Конструкция трубного обжимного фитинга Swagelok®
Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией является стандартной для всех трубных обжимных фитингов Swagelok из нержавеющей стали размером от 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм, что позволяет монтажникам создавать единообразные и герметичные трубные соединения. Для данных размеров запатентованы процедура закалки корпуса и сложная геометрическая форма углубления, которые обеспечивают уникальную конструкцию заднего обжимного кольца Swagelok. Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца улучшает характеристики и без того надежной традиционной конструкции обжимного кольца.