Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Kataloge
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4BA-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4BK-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4B-VP-K5 | Полиамид | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8BA-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8BK-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8B-VP-K5 | Полиимид | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-BN4-K1 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-BN8-K1 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-HB-KF-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-HB-V-K5 | Полиимид | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.