text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-Innenschlauch

Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok®

Die Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Flexibilität, eine starke chemische sowie verbesserte Permeationsbeständigkeit und eine vereinfachte Reinigung aus. Dies macht sie zur idealen und kostenwirksamen Wahl für eine Vielzahl an allgemeinen und Sonderanwendungen.

Innenschläuche aus PTFE und PFA anzeigen

Die PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok sind je nach Anforderungen an Sauberkeit, Flexibilität und Permeationsbeständigkeit optional in versatzfreier, gewellter und hybrider Ausführung erhältlich. Für höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind alle PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok gemäß unseren strengen Standards druckgeprüft. Ist eine statische Ableitung erforderlich, sind ausgewählte Schläuche mit einem Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich.

Für eine verbesserte Permeationsbeständigkeit sowie um Kosten und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Gasleckagen zu verringern, können PTFE-Schläuche wärmebehandelt oder gesintert werden. Mit langsam sowie nachträglich gesinterten Schläuchen für eine verbesserte Eindämmung von Gasleckagen bieten wir branchenweit die besten Optionen.

Die versatzfreien und flexiblen PFA-Innenschläuche von Swagelok eignen sich hervorragend für jegliche Art von Hygieneanwendungen. Die glatte Innenwand sorgt für eine verbesserte Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schlauchs?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

PTFE- und PFA-Schläuche—Kategorien

PTFE-Schlauch, gewellt

PTFE-Schlauch, gewellt

Gewellte PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) für Anwendungen, in denen geringes Gewicht, Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Versatzfreier PFA-Schlauch

Versatzfreier PFA-Schlauch

Die versatzfreien und leicht zu reinigenden PFA-Innenschläuche sind ideal geeignet für Hygieneanwendungen und erfüllen die Anforderungen der FDA.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Die PTFE-Schläuche der Serie B mit Ummantelung aus Edelstahl 304 gewährleisten chemische Kompatibilität und Druckbeständigkeit. Betriebsdrücke: Vakuum bis 3.000 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Die nichtmetallischen PTFE-Schläuche der Serie F mit Edelstahlumflechtung sind knickfest, bieten eine hohe Flexibilität und chemische Kompatibilität und eignen sich für zahlreiche Endanschlüsse. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Die versatzfreien PTFE-Schläuche mit Silikonüberzug und Umflechtung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität und sind in vielen Größen und für zahlreiche Endanschlüsse erhältlich. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T

Entdecken Sie unsere versatzfreien PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) mit Schutzummantelung aus Edelstahl 304.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Die PTFE-Schläuche der Serie X mit Ummantelung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität. Größen: 1/4 bis 1 Zoll, Drücke: Vakuum bis 3.500 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit gewellter Ummantelung aus Edelstahl 316L für ultrahochreine Anwendungen ohne Permeation in die Atmosphäre.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Convoluted and smooth PTFE core hose

Convoluted and Smooth PTFE Core Hose

Convoluted and smooth PTFE core hoses provide chemical compatibility, drainability, and precise flow control. Static-dissipative, carbon-black filled core, FDA-compliant, or ECE R110 alternative fuel certified hoses for use in specialty applications are available. Options include custom hose lengths, hose covers, and a range of end connections.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.