Flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok®
Le flexible à tube central en PTFE convoluté Swagelok est hautement flexible pour les applications où la flexibilité et la compatibilité chimique sont essentielles.
Demander un complément d’informationLe flexible à tube central en PTFE convoluté est léger, très flexible et fournit une compatibilité chimique importante dans les systèmes où cela est important. Le matériau PTFE est conforme à la réglementation 21CFR Partie 177.1550 USP 88 Classe VI de la FDA, requise pour de nombreuses applications sanitaires.
Le flexible en PTFE de la série C a une tresse en acier inoxydable 300, protégeant le tube central de l’abrasion, et un tube central en PTFE rempli de noir de carbone en option disponible pour les applications nécessitant une dissipation statique.
Le flexible non métallique en PTFE de la série N a un noyau en PTFE garni de noir de carbone pour la dissipation statique, une enveloppe en céramique qui élimine le besoin d’isolation externe dans de nombreuses applications et une tresse en fibre d’aramide pour aider à contenir la pression tout en maintenant la flexibilité et en réduisant le poids.
Série Coreflex C — Tresse en inox de la série 300
Caractéristiques techniques
Matériaux | |
Cœur | PTFE convoluté |
Renfort | tresse en acier inox de la série 300 |
Enveloppe | aucun standard, silicone en option |
Collier | série 300 collier en acier inoxydable |
Raccords d'extrémité | inox 316 |
Diamètres nominaux | de 1/2 à 2 po. |
Pression de service | jusqu'à 1500 psig (103 bars) |
Plage de température | de –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
Raccords d'extrémité | raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts de tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords à vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Car Enveloppe d'isolation Coreflex de la série N — garnie de noir de carbone, Tresse en fibre d'aramide
Caractéristiques techniques
Matériaux | |
Cœur | PTFE convoluté, garni de noir de carbone |
Renfort | enveloppe isolante, tresse en fibre d'aramide |
Collier | acier inoxydable de la série 300 |
Raccords d'extrémité | inox 316 |
Diamètres nominaux des tubes | 3/8, 1/2 et 3/4 po. |
Pression de service | jusqu'à 1250 psig (86,1 bars) |
Plage de température | de –53 à 230°C (–65 à 450°F) |
Raccords d'extrémité | raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts de tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords à vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Des longueurs de flexibles et des raccords d’extrémité sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris des enveloppes et des étiquettes de flexibles.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.