Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.