Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — O-Ringe
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — O-Ringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-0-OR-111 | Из фторопласта (PTFE) | унифицированный размер уплотнительного кольца 111 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-001-1/2 | фторуглерод FKM | 1/16 дюйма | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-006 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 006 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-010 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 010 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-012 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 012 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-014 | фторуглерод FKM | унифицированный размер уплотнительного кольца 014 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-111 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 111 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-116 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 116 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-120 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 120 | - | - | - | Produkt anzeigen |
VT-7-OR-215 | FKM Fluorocarbono | Tamaño Normalizado de la Junta tórica 215 | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.