text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords pour tubes Swagelok

Raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok®

Réduisez les fuites et les mises à l’arrêt de vos systèmes avec des raccords pour tubes étanches à deux bagues qui maintiennent parfaitement les tubes et résistent aux vibrations, même après avoir été remontés.

Raccords pour tubes | Faciles à installer, d’où un travail moins fatigant pour le monteur.
Adaptateurs pour tubes | Ils permettent d’effectuer des raccordements variés et aident à résoudre les problèmes d’alignement complexes.

Afficher tous les raccords et adaptateurs pour tubes

Les raccords Swagelok surpassent les autres raccords en réduisant les risques de fuites et les temps d’arrêt coûteux dans de nombreux secteurs d’activité. La conception sophistiquée de la bague arrière permet d’isoler les contraintes pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations. À cela s’ajoute un procédé breveté de cémentation qui améliore la solidité des raccords sans sacrifier la résistance à la corrosion. Faciles à installer et à remonter, les raccords Swagelok demandent moins d’efforts que d’autres raccords.

Les raccords pour tubes et les raccords adaptateurs sont disponibles dans plusieurs alliages pour garantir leur compatibilité chimique avec les fluides. Swagelok propose en outre une formation dispensée par des experts pour garantir une installation correcte. Les adaptateurs pour tubes Swagelok peuvent être utilisés avec n’importe quel autre raccord pour tubes Swagelok. Il n’est donc plus utile de stocker des coudes et des tés spéciaux. Les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable utilisés avec des tubes en acier inoxydable 316 et 316 Ti ont été testés selon les critères des normes ECE R110 et sont également disponibles avec une certification CE-79. Swagelok propose des raccords fabriqués dans des matériaux conformes aux exigences métallurgiques des normes NACE MR0175/ISO 15156 et MR0103. Par ailleurs, les raccords fabriqués en alliage 2507 et en alliage 6MO sont conformes aux normes NORSOK M-630 et M-650.

Contacter un spécialiste local

チューブ継手/アダプターのカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

おすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

めすコネクター

めすコネクター

めすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ継手のキャップ/プラグを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて漏れなくシールし、システムの安全性を高めることができます。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。

ゼロ・ボリューム・レデューサー

ゼロ・ボリューム・レデューサー

チューブ継手ゼロ・ボリューム型レデューサーを使用すると、産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター(ストレート、エルボー、ティー)を使用すると、Swagelok®チューブ継手とその他のさまざまなタイプのエンド・コネクションと接続することができます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター継手は、所定の温度に達すると圧力を大気中に解放することで、産業用流体システム全体の安全性を高めます。

ポート・コネクター

ポート・コネクター

Swagelok®ポート・コネクターで継手同士を接続することができ、取り付け時にゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能で、取り外しや再取り付けが容易です。

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー継手(ベント・プロテクター)にはメッシュ・ワイヤー・スクリーンが付いているため、虫などの異物混入によるシステムの詰まりや損傷を防止します。

ユニオン

ユニオン

チューブ継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー、クロス)は振動疲労に強く、チューブをしっかりと接続します。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

レデューサー

レデューサー

チューブ継手レデューサー(ストレート、ティー)は容易に取り付けることができ、ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能です。さまざまな材質を選ぶことができます。

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

Swagelok®ロー・デッド・ボリューム型チューブ継手を使用すると、過酷な環境においても産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手

差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

Catalogues des raccords et d’adaptateurs pour tubes

Proposés dans toutes sortes de configurations et dans des dimensions allant de 1/16 à 2 po et de 2 à 50 mm, les raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok sont fabriqués dans divers matériaux performants qui résisteront à la corrosion dans des applications comme le traitement chimique ou une utilisation avec des gaz acides. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, outils et accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Rechercher des raccords pour moyennes et hautes pressions

Vous êtes à la recherche de raccords pouvant supporter des pressions supérieures à 757 bar (11 000 psi) ? Découvrez nos raccords pour tubes série FK prévus pour des pressions allant jusqu’à 1551 bar (22 500 psi) ainsi que nos raccords filetés à extrémité conique conçus pour résister à des pressions pouvant atteindre 4134 bar (60 000 psi).

Trouver des pressions nominales plus élevées

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

les adaptateurs pour tubes swagelok éliminent des problèmes
Comment les adaptateurs pour tubes peuvent éliminer des problèmes d’alignement

Les adaptateurs pour tubes peuvent aider à résoudre des problèmes d’alignement délicats, tout en réduisant le nombre de composants à garder en stock. Regardez comment utiliser des adaptateurs pour tubes Swagelok® pour résoudre des problèmes d’alignement tout en créant des raccordements étanches.

raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes swagelok

Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.

Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire

Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :

Le maintien du tube

L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.

L’étanchéité aux gaz

L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.

La résistance aux vibrations

La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

swagelok tube fitting design

La conception des raccords pour tubes Swagelok®

La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.