text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-100-P Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-10M0-P Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-1210-P Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-200-P Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-400-P Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-500-P Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-600-P Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-6M0-P Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-810-P Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
HC-400-P Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
HC-810-P Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
M-810-P Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
PFA-420-P Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
PFA-620-P Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
PFA-820-P Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-400-P-0013 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-400-PBLBQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-400-PCP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4M0-P Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-500-P Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-600-P Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-600-P-0012 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6M0-P Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6M0-P-0001 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-810-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-810-P-0006 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-8M0-P Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
T-400-P Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.