text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Adaptadores — Codos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Adaptadores — Codos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-12-SE Latón 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-4-SE Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-6-SE Latón 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
B-8-SE Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-SE Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-SE Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-SE Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-SE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-SE-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6-SE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-SE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.