![Трубный фитинг](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pipe-fittings-1400x411.jpg)
Трубные фитинги Swagelok®
Трубные фитинги производятся по прецизионным технологиям в соответствии с высокими стандартами качества Swagelok и обеспечивают оптимальную герметизацию, минимум задиров и стабильно надежный монтаж.
Категории
![Запасные части и вспомогательное оборудование Запасные части и вспомогательное оборудование](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/MS-TIK-PG.jpg?impolicy=product)
Запасные части и вспомогательное оборудование
Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.
![Колпаки и заглушки Колпаки и заглушки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-P.jpg?impolicy=product)
Колпаки и заглушки
Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.
![Муфтовые шаровые соединения Муфтовые шаровые соединения](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UBJ.jpg?impolicy=product)
Муфтовые шаровые соединения
Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.
![Ниппели Ниппели](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-HN.jpg?impolicy=product)
Ниппели
Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.
![Переходники Переходники](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6-A.jpg?impolicy=product)
Переходники
Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.
![Редуцирующие переходники Редуцирующие переходники](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-RB-4.jpg?impolicy=product)
Редуцирующие переходники
Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.
![Соединительные муфты Соединительные муфты](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-HCG.jpg?impolicy=product)
Соединительные муфты
Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.
Каталоги трубных фитингов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
![Рабочие на буровой установке](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
![Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
![Трубные фитинги](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/pipe-fittings-640x440.jpg)
Трубные фитинги
Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.