text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen
VCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой Afficher le produit
SS-4-WVCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-WVCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-4-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой Afficher le produit
SS-4-WVCR-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-WVCR-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-WVCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-8-WVCR-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой Afficher le produit
SS-8-WVCR-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.