Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Втулки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Втулки — Втулки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-WVCO-6-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCO-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCO-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-WVCO-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 316L-4-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-8-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки SS-12-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCO-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4-WVCO-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-WVCO-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-12-WVCO-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-16-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-4-WVCO-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires