text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrverschraubungen von Swagelok

Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok®

Reduzieren Sie Leckagen und Ausfallzeiten durch Doppelklemmringverschraubungen, die auch nach mehrfachem Ein- und Ausbau leckagefrei abdichten, die Rohre sicher halten und vibrationsfest sind.

Rohrverschraubungen | Einfache Montage zur Freude der Monteure
Rohradapter | Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten und Lösung schwieriger Ausrichtungsprobleme

Alle Rohrverschraubungen und Rohradapter anzeigen

Verschraubungen von Swagelok sind anderen Verschraubungen überlegen, wenn es darum geht, das Risiko von Leckagen und kostspieligen Ausfallzeiten in verschiedenen Branchen zu reduzieren. Das fortschrittliche Design des hinteren Klemmrings isoliert Spannungen, um Vibrationen, Biegung und Durchbiegung zu widerstehen, während ein patentiertes Aufkohlungsverfahren die Festigkeit erhöht, ohne die Korrosionsbeständigkeit zu beeinträchtigen. Rohrverschraubungen von Swagelok sind einfach zu montieren und demontieren und erfordern weniger Aufwand als Alternativen.

Rohrverschraubungen und Übergangsstücke sind in verschiedenen Legierungen erhältlich, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Für die korrekte Installation bieten wir Schulungen durch unsere Experten an. Rohradapter von Swagelok können mit allen anderen Rohrverschraubungen von Swagelok verwendet werden, so dass keine speziellen Winkel- und T-Stücke vorrätig gehalten werden müssen. Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, die mit Rohren aus Edelstahl 316 und 316 Ti verwendet werden, wurden gemäß den Anforderungen von ECE R110 getestet und sind auch mit EC-79-Zertifizierung erhältlich. Swagelok bietet Verschraubungen aus Werkstoffen an, die die metallurgischen Anforderungen nach NACE MR0175/ISO 15156 und MR0103 erfüllen. Darüber hinaus entsprechen die Verschraubungen aus den Legierungen 2507 und 6MO standardmäßig den Normen NORSOK M-630 und M-650.

Lokalen Experten kontaktieren

Rohrverschraubung- und Rohradapter—Kategorien

Aufschraubverschraubungen

Aufschraubverschraubungen

Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Rohrverschraubungen – vordere & hintere Klemmringe, Muttern, Dichtungen, O-Ringe, Prüflehren, Schraubenschlüssel etc.

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Gerade, Winkel-, T- und Kreuzverschraubungen in vielen Werkstoffen und Größen bieten eine herausragende Vibrationsbeständigkeit und Abstützung.

Muffenschweißfittings

Muffenschweißfittings

Muffenschweißenden bieten eine korrekte Ausrichtung in Systemen mit geringem Durchmesser und sind vielen Größen und Konfigurationen erhältlich.

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Reduzierstücke in gerader und T-Ausführung sind in vielen Werkstoffen verfügbar und ermöglichen eine einfache und prüflehrenfähige Installation.

Reduzierverschraubung ohne Totvolumen

Reduzierverschraubung ohne Totvolumen

Reduzierverschraubungen ohne Totvolumen wurden entwickelt, um die Gesamteffizienz von industriellen Fluidsystemen zu steigern.

Rohradapter

Rohradapter

Gerade Rohradapter, Winkel- und T-Stücke für einen Anschluss zwischen Swagelok®-Verbindungen und zahlreichen anderen Endanschlussarten. 

Rohrstücke

Rohrstücke

Rohrstücke ermöglichen einen direkten Anschluss zwischen Verschraubungen und sind auch bei Demontage und Wiedermontage gleichbleibend prüflehrenfähig.

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen

Schmelzsicherungs-Rohrstutzen erhöhen die Sicherheit von industriellen Fluidsystemen, indem sie bei bestimmten Temperaturen Druck in die Atmosphäre ablassen.

Schmutzfänger

Schmutzfänger

Schmutzfänger (Entlüftungsschutz) sind mit einem Drahtgitter versehen, damit Insekten und andere Fremdkörper nicht in die Systeme gelangen und Schäden verursachen.

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen und -adapter sind in vielen Größen und mit vielen Anschlüssen erhältlich und dienen zur Verbindung von Komponenten durch Trennplatten etc.

Verbindungen mit geringem Totvolumen

Verbindungen mit geringem Totvolumen

Verbindungen mit geringem Totvolumen von Swagelok® steigern die Effizienz von Fluidsystemen – selbst bei den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und -stopfen sind in vielen Werkstoffen und Größen verfügbar und bieten eine leckagefreie Abdichtung sowie höhere Systemsicherheit.

Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge

Die Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok sind in Rohrgrößen von 1/16 bis 2 Zoll bzw. 2 bis 50 mm und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Vielzahl an Werkstoffen ermöglicht eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der chemischen Verarbeitung und Sauergasanwendungen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie zur Installation.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용한 유체 시스템

중압 및 고압 피팅 둘러보기

11,000psi가 넘는 압력을 다룰 수 있는 피팅을 찾고 계십니까? 최대 22,500psi(1,551bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅과, 최대 60,000psi(4,134bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 콘 & 쓰레드 피팅에 대해 읽어보십시오.

더 높은 압력 등급 찾기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유

튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.

Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터

1947년 이후로, Swagelok은 거의 모든 분야의 산업용 유체 시스템 애플리케이션에 사용되는 튜브 피팅 기술 발전의 선두주자였습니다.

Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다

75년이 넘는 세월이 지난 후에도, 고유의 “힌지-콜릿(hinging-colleting)” 작용을 활용하는 Swagelok 튜브 피팅은 오래 지속되는 누설 없는 밀폐 성능을 제공한다는 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작용을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.

튜브 그립(Grip)

힌지-콜릿 작용은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지면을 제공합니다.

가스 밀폐

전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용은 튜브와 피팅의 몸체 베벨(bevel)에 집중된 접촉 구역을 형성하여 더 강력한 밀폐를 제공합니다.

진동 내성

콜릿 영역은 튜브 그립 지점에서 응력 증가를 더 잘 차단하여 굽힘, 변형, 진동을 억제합니다.

swagelok 튜브 피팅 설계

Swagelok® 튜브 피팅 설계

모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.