Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅
Swagelok 진공 피팅 및 어댑터는 Ultra-Torr 직선형 및 티로 공급되며, 연결과 분리가 쉽고, 시간이 절감되며, 진공 밀폐 애플리케이션에서 반복 가능한 결과를 산출합니다.
Ultra-Torr 진공 피팅 보기Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅은 시스템을 헬륨 누설 감지기에 연결하거나 금속을 유리 튜빙에 연결하는 경우와 같이 진공 씰을 빠르고 손쉽게 분리해야 할 때 이상적입니다. 이 피팅은 진공 압력 시스템에서 반복적으로 분리 및 재조립할 경우에도 일관적인 밀폐 성능을 제공합니다.
Ultra-Torr 진공 피팅에는 손쉽게 손으로 조일 수 있으며 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공하는 널드(Knurled) 너트가 적용되었습니다. 이 피팅의 탄화플루오르 FKM O-링은 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에 빈틈 없이 밀폐되므로, 다양한 진공 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
적합한 진공 피팅을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
Категории вакуумных фитингов Ultra-Torr
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о гайках и втулках с внутренней резьбой для использования с вакуумными фитингами Ultra-Torr.
Муфты
Вакуумные фитинги Ultra-Torr с прямыми, угловыми и тройниковыми отводами различных размеров обеспечивают легкое и простое соединение, экономя время и принося устойчивые результаты.
Патрубки
Прямые патрубки Ultra-Torr обеспечивают надежное и стабильное уплотнение стеклянных, металлических или пластиковых трубок.
Соединители с наружной резьбой
Фитинги с наружной резьбой Ultra-Torr выпускаются в широком диапазоне размеров и оснащены гайкой с накаткой, что облегчает их подключение.
Ultra-Torr 진공 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.