Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 3/8 po, longueur flexible 26,4 cm (10,4 po)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Tシリーズ PTFEホース
Swagelok PTFE製コア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、柔軟性に優れ、耐薬品性や静電気の帯電防止が必要な用途に適しています。
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | PTFE |
Größe Verbindung 1 | 3/8 po |
Typ Verbindung 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Größe Verbindung 2 | 3/8 po |
Typ Verbindung 2 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Schlauchlänge | 26,4 cm (10,4 po) |
Schlauchgröße | 3/8 po |
Maximale Temperatur °F (°C) | 450 (232) |
Minimum-Temperatur °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.