text.skipToContent text.skipToNavigation
Продувочный клапан

Перепускные клапаны Swagelok®

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® обеспечивают защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения с различными значениями давления уставки. Клапаны сброса и продувки выполняют эффективный сброс или стравливание давления в сигнальной линии в атмосферу.

Показать перепускные клапаны

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления, защиту персонала и поддержание корректных технологических условий. Уставки давления настраиваются заводом-изготовителем и легко регулируются по месту согласно заданным условиям эксплуатации. Перепускные клапаны Swagelok® серии RV для среднего давления рассчитаны на эксплуатацию до 20 тыс. psig (1378 бар ман).

Перепускные клапаны Swagelok® серии PRV—это пропорциональные устройства, сертифицированные согласно требованиям PED 2014/68/EU (категория IV), имеют маркировку CE согласно Директиве ЕС о напорном оборудовании в качестве предохранительного клапана в соответствии с требованиями ISO-4126-1. Изготовитель проводит настройку, испытания, опломбировку и маркировку клапанов заданной уставкой.

Спускные клапаны Swagelok® серии BV применяются в клапанных блоках и манометрических клапанах, обеспечивая безопасное снятие оборудования и удобную калибровку регулирующих устройств. Варианты Low-E согласно требованиям API 624 эффективно контролируют и снижают объем выбросов в атмосферу.

Продувочные клапаны Swagelok® серии P обеспечивают ручной сброс, выпуск или дренаж. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой, а сами клапаны сброса и продувки имеют компактные размеры для удобной установки.

Хотите знать подробности о клапанах сброса и продувки?

Найти поддержку в вашем регионе

Категории перепускных клапанов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и принадлежности для оптимальной работы перепускных клапанов, включая комплекты пружин, уплотнений, рукояток, вставок и золотников.

Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P

Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P

Компактная спускная арматура для КИП и продувочных клапанов, а именно ручные выпускные или дренажные краны, обеспечивает удобство монтажа. 

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV

Обеспечьте защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения благодаря заданному или регулируемому давлению и контргайке для стабильной работы.

Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV

Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV

Узнайте о пропорциональные перепускные клапаны высокого и низкого давления, открытие которых выполняется постепенно с ростом давления. Пригодны для жидкостных и газовых сред.

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV

Обеспечивают гибкую и надежную защиту от избыточного давления, сертифицирована по стандарту PED 2014/68/EU, Категория IV, маркировка CE согласно требованиям ISO-4126-1.

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные клапаны

Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 psig (0,7-413 бар ман). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Пропорциональные предохранительные клапаны серии PRV выпускаются с заводской установкой в пяти диапазонах давления пружины. Все клапаны проходят испытания, пломбировку и маркировку для обеспечения стабильной и точной работы.

Продувочные клапаны и клапаны сброса

Используются для выпуска давления из сигнальной линии перед снятием прибора или калибровки регулирующих устройств. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok® или трубного переходника, с резьбой NPT или SAE.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.