The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Kunststoffschellen in Blockform, Kunststoff, für 1 1/2 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Polypropylen |
ハードウェア材質 | Edelstahl 304 |
チューブ外径 | 1 1/2 Zoll |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | 製品を見る |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.