スウェージロックのチューブ/チューブ・アクセサリー
スウェージロックは、各種アプリケーションに必要な材料特性を備えた信頼性の高いチューブを取り揃えています。チューブの切断、曲げ、バリ取り、サポート用のチューブ・アクセサリーを使用すると、漏れの無いパフォーマンスを実現し、システムの耐久性を高めることができます。
チューブ/チューブ・アクセサリーを見るスウェージロックは、小口径ラインによる信頼性の高い流体の移送を必要とする業界やアプリケーションのニーズに対応するべく、さまざまな材質やタイプのチューブを取り揃えています。一般産業用流体システムのアプリケーションによっては、パイプの代わりにチューブを使用することで、さまざまなメリットを得られますが、高性能な流体システムを構築するにあたって最初に行うべきは、適切なチューブを選定することです。チューブを使用する際のポイント:
- チューブの均一な切断やバリ取りなど、前処理を適切に行うことで、流れの問題や漏れが生じる可能性を回避する
- ベンダーを使用してチューブを適切に曲げることで、チューブの損傷を回避すると共に、接続部の数を最小限に抑える
- 適切にサポートすることで、オペレーション中の振動による問題を回避する
流体システムから最高のパフォーマンスを引き出すべく、スウェージロックは、信頼性の高いチューブ・サポート・システム、チューブ切断ツール、チューブ前処理ツール、チューブ曲げ加工ツール、予備締め付けツールを取り揃えています。このようなツールの重要性につきましては、コラム記事「流体システムのプロが備えておくべき5つの必須ツール」をご参照ください。
メタル・チューブまたはチューブ・アクセサリーに関して質問がありますか?
튜빙 및 튜브 액세서리 카테고리
チューブ/チューブ・アクセサリーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
316L 스텐레스강; 초고순도, 동축, 화학적 세정 및 부동태화, 써머커플 세정 튜브; 자동 용접용 양 끝단; 1/8 ~ 2 인치 및 6 ~ 18 mm; 크기, 재질 사양 및 용해 식별 코드 표시
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
특징; 316/316L 스텐레스강 및 구리 재질의 1/4 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 튜빙 크기; 스텐레스강 재질의 심리스 및 용접 튜빙 제공; 열가소성 폴리우레탄(TPU) 및 PVC 자켓이 외부 부식 및 마모로부터 튜빙 보호; 유리 섬유 단열재로 열손실을 줄이고 신체 보호
특징; 현장에서 간편하게 설치; 1/8 ~ 3/4 in. 및 6 ~ 12 mm 의 심리스 또는 용접된 튜빙 크기; 316 / 316L 스텐레스강, 구리 및 PFA 튜브 재질
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.